4:1 入力範囲対応、コンパクトな 6W DC/DC コンバータ ― 実績ある 2 種類のパッケージ形式で提供 ―

RECOM REC6-AW and REC6-RW DC/DC converters with 4:1 input range
RECOM は、安定化出力対応 6W DC/DC コンバータの製品ラインアップを拡充し、新たに REC6K-AW シリーズおよび REC6K‑RW シリーズを発表しました。

これらのコスト効率に優れた製品シリーズは、4:1 の広い入力電圧範囲、安定化された絶縁出力、高い電力密度を特長とし、省スペースが求められる産業用途に最適です。 REC6K‑AW シリーズは業界標準の 1インチ×1インチ パッケージを採用している一方、REC6K‑RW シリーズは実績ある DIP24 フォーマットを採用しています。

新製品はそれぞれ 9~36VDC および 18~75VDC の入力電圧範囲に対応しており、単出力および両出力タイプをラインアップしています。出力電圧はバリエーションに応じて 3.3VDC~24VDC をカバーし、両出力タイプでは ±5V、±12V、±15V も提供されます。最大 1.5A の出力電流を実現し、最大 6W の安定化出力に対応しています。さらに両シリーズは最小負荷を必要とせず動作する設計となっており、幅広い産業用電源アプリケーションに適しています。

コンパクトなフォームファクタでありながら、両シリーズは包括的な保護機能を備えています。これには、自動復帰機能付きの連続短絡保護、過電流保護、および 過電圧保護が含まれます。さらに、両製品ファミリーには 低電圧ロックアウト(UVLO)機能も統合されています。REC6K‑AW シリーズは 1500VDC/1分間の絶縁耐圧を備えている一方、REC6K‑RW シリーズは、より高い絶縁性能が求められる用途向けに 4000VDC/1分間の絶縁耐圧を提供します。

本シリーズは、厳しい熱環境下での使用も想定して設計されています。製品バリエーションにより、周囲温度 -40℃~+100℃での動作に対応し、ディレーティング条件下では最大+105℃まで動作可能です。最大ケース温度は+125℃となっています。これらの特長により、本製品は産業・オートメーション、鉄道、エネルギー、産業機械、ならびに計測・試験といった幅広い分野のアプリケーションに最適です。REC6K‑AW シリーズは、1インチ×1インチのコンパクトなフォームファクタにおける高機能・高集積設計に最適化されています。単出力モデルでは、±10%の出力電圧トリム機能に加え、ON/OFF 制御ピンも備えています。一方、DIP24 パッケージを採用した REC6K‑RW シリーズは、高い絶縁性能を備えたクラシックなスルーホール実装ソリューションを求める設計者に向けた製品です。/P サフィックス付きのバリエーションでは、制御機能もオプションとして利用可能です。

「REC6K AW および REC6K RW シリーズにより、当社は 6W DC/DC コンバータにおける明確に位置付けされた 2つのプラットフォームを開発者の皆様に提供します。1インチ×1インチのフォームファクタで最大限の基板実装効率を実現するソリューション、または DIP24 パッケージによる高い絶縁性能を重視したソリューションです。両シリーズは、4:1 の広い入力電圧範囲、安定化出力、堅牢な保護機能、そして厳しい産業用途に対応する拡張動作温度範囲を兼ね備えています。」と、RECOM の DC/DC 製品マネージャーは述べています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Focus New
  • Industry standard 6W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
2 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Focus New
  • Industry standard 6W DIP24 package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • UVLO, SCP